M8 fem. 90° con cavo, 180°
PUR 8x0,14 nero 10m
Codice: | 7000-08972-6961000 |
Peso: | 0.116 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Femmina 90°
M8, 8 poli
con portatarghetta
Attenzione: portacontatti ruotato di 180°!
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Dati tecnici
Lunghezza | 10 m |
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
Materiale | TPU |
N. di poli | 8 |
Apertura della chiave | SW9 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1,5 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M8 x 1 |
---|---|
Cicli di collegamento min | 100 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|---|
Grado di inquinamento | 3/2 |
Resistenza di isolamento min | 100 MΩ |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | Nickeled |
---|---|
Rivestimento collegamento a vite | nickel plated |
Material guarnizione | FPM |
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
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
Cavo
wire arrangement | bianco, , verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso |
---|
General data | Cable
Identificazione cavo | 696 |
---|---|
Colore | nero |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 8 wires attorno Filler twisted |
wire arrangement | bianco, , verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso |
Mechanical data | Cable
Materiale rivestimento | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 5,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,07 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Amount strands (wire) | 18 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,14 mm² |
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
Electrical resistance line constant wire | 78 Ω/km @ 20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 3 kV @ 60 s |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 3 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -15 °C |
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
raggio di curvatura (fisso) | 6 x Outer diameter |
---|---|
N. di cicli (catena portacavo) | 2 Mio. @ 25 °C |
Velocità (c. portacavo) | 5 m/s |
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
GTIN | 4048879783538 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |