Mini (7/8) 4 poli, mas. (Ext.) 0°
TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG giallo, 5 m
Codice: | 7700-A4001-U1C0500 |
Peso: | 0.569 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
Maschio diritto
7/8"
4 poli
Cavo di potenza
USA
senza manicotti
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Coppia di serraggio | 1,5 Nm |
---|---|
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | 7/8" |
Filettatura | 7/8" |
adatto per guaina (Ø interno) | 17,8 mm |
N. di poli | 4 |
Apertura della chiave | SW24 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 600 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 600 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 10 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP68 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 4 kV |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | PUR |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dati del cavo
Cavo
N°/diametro del filo | 4× 1.5 mm² |
---|---|
Isolamento del filo | PVC (ne, ve, ro, bi) |
Ø esterno | 9.0 mm ±5% |
Identificazione cavo | U1C |
Numero del cavo | U1C |
Certificazioni (cavo) | UL (AWM-Style 21002/1841), CSA |
Peso cavo [G/m] | 117,7 g |
Materiale cavetto | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 13.2 Ω/km (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.16 mm |
Struttura (conduttore) | 65× 0.16 mm (cavetto multi-filo classe 6) |
Diametro (conduttore) | 4× 1.5 mm² |
AWG | simile a AWG 16 |
Materiale isolante cavetti | PVC |
Ø cavetto incl. isolamento | 2.6 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | ne, ve, ro, bi |
Combinazione fili | 4 cores twisted with 5 fillers |
Schermatura | no |
Materiale rivestimento | TPE |
Ø esterno (rivestimento) | 9.1 mm ±5% |
Colore rivestimento | giallo |
Colore | giallo |
Resistenza chimica | buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici |
Resistenza termica | flame retardant UL, FT4 |
Tensione nominale | 600 V |
Tensione di prova | 6 kV spark test |
Carico di corrente | NEC (National Electric Code) |
Range temperatura (fissa) | -50...+105 °C |
Range temperatura (fissa) | -50...+105 °C |
Range temperatura (mobile) | -20...+90 °C |
Range temperatura (mobile) | -20...+90 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 8× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Sollecitazioni in torsione | ±90°/m |
Materiale rivestimento | TPE (UL/CSA) |
dati commerciali
GTIN | 4048879648110 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |