Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M12 distributore a Y/MSUD c. elv. f. A 18mm  7000-42401-6360070
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 distributore a Y/MSUD c. elv. f. A 18mm

PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 0,7m

Codice: 7000-42401-6360070
Peso: 0.178 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Connettore a Y
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Maschio diritto – maschio 90°
M12, 4 poli
A-code
MSUD
Forma A (18 mm)
LED (giallo)
Diodo/Diodo Zener
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
Certificate

Lunghezza 0,7 m
Coppia di serraggio 0,4 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Rivestimento contatto dorato
Family construction form M12
Filettatura M3
Materiale morsetti Lega di rame
Materiale PUR
N. di poli 4
Apertura della chiave SW13
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Rivestimento contatto Argentato
Family construction form CONNETTORI ELETTROV. CON TERM. LIBERO
Filettatura M12 x 1
Materiale PBT
N. di poli 4
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Pagina 3
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Family construction form CONNETTORI ELETTROV. CON TERM. LIBERO
N. di poli 4
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 24 V
Tensione di esercizio CA min 19,2 V
Tensione di esercizio CA max 28,8 V
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 18 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Tensione di picco di spegnimento max 55 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Corrente assorbita max 15 mA
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 0,8 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Soppressore addizionale Diodo, Z-Diode
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile senza
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco Nickeled
Material guarnizione PUR
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identificazione cavo 636
Tipo di cavo 3
Printing color of wire insulation Bianco (isolamento nero)
Colore nero
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
wire arrangement nero 1, nero 2, Verde-giallo
Mechanical data | Cable
Corsa (c. portacavo) 10 m @ 25 °C | Orizzontale
Cable weigth 56,1 g/m
Materiale rivestimento PUR
Durezza rivestimento 90 ± 5 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 5,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,85 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 70 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Printing color of wire insulation Bianco (isolamento nero)
Amount strands (wire) 42
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 6
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 300 V
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 12 A
Electrical resistance line constant wire 26 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 2,5 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 2,5 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
Temperatura di esercizio min (variabile) -25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
Resistances | Cable
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Resistenza al fuoco IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter
Velocità (c. portacavo) 10 Mio. @ 25 °C
N. di cicli 2 Mio.
Sollecitazioni in torsione ± 180 °/m
Velocità di torsione 35 Cicli/min

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879616423
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Certificati: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • File di progettazione: STP 7000-42401_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio