Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M12 Power K-code 5poli f. flangia att post  7000-P3295-9880020
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

M12 Power K-code 5poli f. flangia att post

cavetti PUR 5x1.5 0,2m

Codice: 7000-P3295-9880020
Peso: 0.058 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Potenza
Flangia femmina
M12, 5 poli
K-code
Fissaggio orizzontale
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi
Fastening nut included in the delivery
Buona resistenza a sostanze chimiche e olii (la resistenza agli olii non vale per l'impiego con cavi in PVC)
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
Lunghezza 0,2 m
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Family construction form M12P
Filettatura M12 x 1
Codifica K
N. di poli 5
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Standard di prodotto IEC 61076-2-111
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 600 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 12 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio M16 x 1.5
Apertura della chiave SW19
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione Avvitato, Montato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile senza
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento nickel plated
Rivestimento blocco nickel plated
Material guarnizione FKM
Materiale custodia Ottone
Materiale dispositivo bloccaggio Ottone
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identificazione cavo 988
Structure | Cable
wire arrangement , bianco, blu, nero, Verde-giallo
Mechanical data | Cable
Cable weigth 107,25 g/m
Material wire insulation PUR
Amount wires 5
Outer diameter insulation 2,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Amount strands (wire) 30
Diameter of single wires 0,25 mm
Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, stagnato
Conductor type (wire) Classe di cavetti 5
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 900 V
Electrical resistance line constant wire 13,3 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 3,31 kV
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 3,31 kV
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 90 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 90 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879899574
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7000-P3295_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
* più IVA, più costi d'invio