Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M12 female recept. 0° L-cod. rear  7000-R2215-11L2400
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 female recept. 0° L-cod. rear

5-pol., PCB-Pin

Codice: 7000-R2215-11L2400
Peso: 0.05 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Connettore per circuito stampato
Femmina diritto
M12, 5 poli
L-coded
Fissaggio orizzontale
Raccordo a saldare THT
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Rivestimento contatto dorato
Family construction form M12P
Codifica L
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 5
Standard di prodotto IEC 61076-2-111
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 63 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 16 A
Installazione | Collegamento
Connection information Raccordo a saldare THT
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Filettatura di fissaggio M16 x 1.5
Family construction form M12P
Apertura della chiave SW19
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67, IP68
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento nickel plated
Materiale custodia Lega di rame
Materiale portacontatti PA
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 90 °C

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440106
ECLASS-11.1 27440106
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC002061
GTIN 4065909075036
Lotto minimo ordinabile 10
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 7000-R2215-11L2400_E492831_PVVA7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 7000-R2215-11L2400_E492831_PVVA_ul_z_a.pdf (A)
  • File di progettazione: STP 7000-R2215-11L2400_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-R2215-11L2400_04-09-23_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 7000-R2215-11L2400_04-09-23_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio