M12 male recept. 0° S-cod. rear
4-pol., PCB-Pin
Codice: | 7000-R2114-11S2400 |
Peso: | 0.05 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Connettore per circuito stampato
Maschio diritto
M12, 4 poli
S-code
Fissaggio orizzontale
Raccordo a saldare THT
Maschio diritto
M12, 4 poli
S-code
Fissaggio orizzontale
Raccordo a saldare THT
Dati tecnici
Rivestimento contatto | dorato |
---|---|
Family construction form | M12P |
Codifica | S |
Materiale morsetti | Lega di rame |
N. di poli | 4 |
Standard di prodotto | IEC 61076-2-111 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 630 V |
---|---|
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 600 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 12 A |
Installazione | Collegamento
Connection information | Raccordo a saldare THT |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Filettatura di fissaggio | M16 x 1.5 |
Family construction form | M12P |
Apertura della chiave | SW19 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Grado di inquinamento | 3 |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | nickel plated |
---|---|
Materiale custodia | Lega di rame |
Materiale portacontatti | PA |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 90 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002061 |
GTIN | 4065909074695 |
Lotto minimo ordinabile | 10 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |