MQ15-X- conn. flangia mas. att. front.
PVC 6x2,5 UL/CSA 0,50m
Codice: | 7000-P8181-P800050 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.103 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Flangia maschio
MQ15, 6 poli
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi
Fissaggio frontale
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Dati tecnici
Lunghezza | 0,5 m |
---|---|
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Rivestimento contatto | Argentato |
Family construction form | MQ15 |
Materiale morsetti | Lega di rame |
N. di poli | 6 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di alimentazione max | 600 V |
---|---|
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di segnale max | 63 V |
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max | 63 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto di alimentazione max | 16 A |
Corrente di esercizio per ciascun contatto di segnale max | 10 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Installazione | Collegamento
Cicli di collegamento min | 500 |
---|
Installazione | Configurazione dei pin
Configurazione | completamente occupato |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Grado di protezione NEMA | 3, 4, 6P |
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 2,5 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | nickel plated |
---|---|
Materiale custodia | Ottone |
Materiale portacontatti | PA |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio | Chiusura a baionetta |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Certificazioni
UL 50E | si |
---|
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | P80 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | nero 1, nero 2, nero 3, Verde-giallo, blu, blu |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PVC |
---|---|
Amount wires | 6 |
Outer diameter insulation | 3,7 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Conductor crosssection (wire) | 2,5 mm² |
Material conductor wire | Cavetto in rame, stagnato |
Conductor type (wire) | Classe di cavetti 5 |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max | 600 V |
---|---|
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 2,5 kV |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2,5 kV |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC002061 |
GTIN | 4048879590860 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |