Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MQ15 male recept. front 600V AC type 3  7000-P8081-P910050
Il prodotto può differire dall'immagine

MQ15 male recept. front 600V AC type 3

PE-X-wires 4x1.5 UL 0.5m

Codice: 7000-P8081-P910050
Peso: 0.078 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Flangia maschio
MQ15, 4 poli
bayonet connector/bayonet lock
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi
Fissaggio frontale
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
Lunghezza 0,5 m
Tipo di fissaggio inserito, Bloccato
Rivestimento contatto Argentato
Family construction form MQ15
Codifica Tipo 3
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 4
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Standard di prodotto IEC 61076-2-116
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 600 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 13 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Installazione | Configurazione dei pin
Configurazione parzialmente occupato
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 6 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia PA
Materiale portacontatti PA
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio Chiusura a baionetta
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identificazione cavo P91
Structure | Cable
wire arrangement nero 1, nero 2, nero 3, Verde-giallo
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PE-X
Amount wires 4
Outer diameter insulation 2,35 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, stagnato
Conductor type (wire) Classe di cavetti 5
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 600 V
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 6 kV
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 6 kV
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 105 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -20 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 105 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
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
GTIN 4065909092644
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7000-P8081-P91_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio