Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

M12 fem. a flangia C-code att. frontale

cavetti polipropilene 3X0,75 1m

Codice: 7000-20221-9300100
Peso: 0.063 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Flangia femmina
M12, 3 poli
C-code
Fissaggio frontale
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi
Certificate

Lunghezza 1 m
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Family construction form M12
Filettatura M12 x 1
Codifica C
Materiale Pressofusione di zinco
N. di poli 3
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 250 V
Tensione di esercizio CC max 250 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio M16 x 1.5
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 2,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco nickel plated
Rivestimento collegamento a vite nickel plated
Materiale dispositivo bloccaggio Ottone
Material screw connection Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identificazione cavo 930
Structure | Cable
wire arrangement nero 1, nero 2, Verde-giallo
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PP
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,85 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879380102
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Linea sensore-attuatore ----
---- Connettore a flangia ----
* più IVA, più costi d'invio