M12 m. 0° a flangia a-code att post
4-pol. pcb pin
Codice: | 7000-R2113-11A2400 |
Peso: | 0.016 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Connettore per circuito stampato
M12, 3 poli
Maschio diritto
A-code
Raccordo a saldare THT
Fissaggio orizzontale
M12, 3 poli
Maschio diritto
A-code
Raccordo a saldare THT
Fissaggio orizzontale
Dati tecnici
Rivestimento contatto | dorato |
---|---|
Family construction form | M12 |
Codifica | A |
Materiale morsetti | Lega di rame |
N. di poli | 3 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 250 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 250 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Installazione | Collegamento
Connection information | Raccordo a saldare THT |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |
Apertura della chiave | SW17 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di isolamento min | 100 MΩ |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | nickel plated |
---|---|
Materiale custodia | Lega di rame |
Materiale portacontatti | PA66 |
Materiale dispositivo bloccaggio | Lega di rame |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440109 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879914857 |
Lotto minimo ordinabile | 10 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |