Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

M12 mas. flangia A-code att. front. V2A

cavetti polipropilene 12x0,14 0,5m

Codice: 7002-19161-9790050
Peso: 0.05 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Flangia maschio
M12, 12 poli
Fissaggio frontale
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi
Acciaio inox 1.4305 (V2A)
Certificate

Lunghezza 0,5 m
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Rivestimento contatto dorato
Family construction form M12
Filettatura M12 x 1
Codifica A
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 12
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Rivestimento contatto dorato
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 30 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 1,5 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio M16 x 1.5
Apertura della chiave SW17
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione NEMA 3, 4, 6P
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 0,8 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale dispositivo bloccaggio Acciaio inox 1.4305 (V2A)
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Certificazioni
UL 50E si

General data | Cable
Identificazione cavo 979
Structure | Cable
wire arrangement , blu, bianco, verde, rosa, giallo, nero, grigio, rosso, viola, Grigio-rosa, Rosso-blu
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PP
Amount wires 12
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 0,14 mm²
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 85 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 85 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 15 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879325417
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Chiave dinamometrica ----
* più IVA, più costi d'invio