Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M12 mas. 0° / MSUD c.elv. forma A 18mm  7000-40881-2160100
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

M12 mas. 0° / MSUD c.elv. forma A 18mm

PVC-JZ 3x0,75 grigio 1m

Codice: 7000-40881-2160100
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.104 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Forma A (18 mm) – M12, maschio diritto
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED e circuito di protezione
Ponticellato PE
A-code
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
Lunghezza 1 m
Coppia di serraggio 0,4 Nm
Family construction form M12
Filettatura M3
adatto per guaina (Ø interno) 10 mm
Materiale PUR
Apertura della chiave SW13
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Filettatura M12 x 1
Materiale PBT
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati tecnici | Dati elettrici
Tempo di ritardo di caduta max 20 ms
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 24 V
Tensione di esercizio CA min 19,2 V
Tensione di esercizio CA max 28,8 V
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 18 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Tensione di picco di spegnimento max 55 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Corrente assorbita max 15 mA
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 0,8 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco Nickeled
Colore alloggiamento nero
Material guarnizione PUR
Materiale custodia Plastica
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Cavo
wire arrangement nero 1, nero 2, Verde-giallo
General data | Cable
Identificazione cavo 216
Tipo di cavo 1
Printing color of wire insulation Bianco (isolamento nero)
Colore grigio
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
wire arrangement nero 1, nero 2, Verde-giallo
Mechanical data | Cable
Cable weigth 63,8 g/m
Materiale rivestimento PVC
Durezza rivestimento 80 ± 5 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 5,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,8 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 43 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation Ben lavorabile a macchina
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone
Printing color of wire insulation Bianco (isolamento nero)
Amount strands (wire) 24
Diameter of single wires 0,2 mm
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 5
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) 500 V
Max. rated voltage (conductor - ground) 300 V
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 12 A
Electrical resistance line constant wire 26 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 3 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 3 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -30 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 70 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -5 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 70 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
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
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879152716
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 7000-40881-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: CSA US 7000-40881-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Certificati: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Documento: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • File di progettazione: P8 7000-40881-2160100_p8_2_51.zip (51)
  • File di progettazione: STP 7000-40881_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Marcatore per cavo ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio