conn. elettrov. SVS forma A 18mm a cablare
morsetti a vite 24V LED PG9 amplificatore
Codice: | 7000-29501-0000000 |
Peso: | 0.039 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Forma A (18 mm)
12...30 V DC
LED e amplificatore (per SVS)
PG9
protetto da cortocircuito e sovraccarico
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
12...30 V DC
LED e amplificatore (per SVS)
PG9
protetto da cortocircuito e sovraccarico
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
---|---|
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min | 12 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 2 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | giallo |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 1,5 mm² |
---|
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
---|---|
Filettatura di fissaggio | M3 |
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 2 + PE |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | PG9 |
---|---|
Campo di serraggio min | 5 mm |
Campo di serraggio max | 9,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879187381 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Guarnizione piatta ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Connettori per elettrovalvola a cablare ----