Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
conn. elettrov. SVS forma B 10mm a cablare  7000-29701-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

conn. elettrov. SVS forma B 10mm a cablare

morsetti a vite 230V LED+VDR PG9

Codice: 7000-29701-0000000
Peso: 0.03 kg
Paese di origine:  CZ
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Forma B (10 mm)
230 V AC/DC ±10%
LED e VDR
PG9
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Dati tecnici | Dati elettrici
Capacity CX 15 ms
Potenza di ritenuta max 100 W
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 230 V
Tensione di esercizio CA min 207 V
Tensione di esercizio CA max 253 V
Tensione di esercizio CC 230 V
Tensione di esercizio CC min 207 V
Tensione di esercizio CC max 253 V
Tensione di picco di spegnimento max 450 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 1 A
Corrente assorbita max 12 mA
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 1,5 mm²
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio 0,4 Nm
Filettatura di fissaggio M3
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato, Con collegamento a vite
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio PG9
Campo di serraggio min 6 mm
Campo di serraggio max 8 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879187251
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Connettori per elettrovalvola a cablare ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio