Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
convertitore D/A 8-bit - uscita 4 ... 20mA  44073
Il prodotto può differire dall'immagine

convertitore D/A 8-bit - uscita 4 ... 20mA

IN: 8 Bit - OUT: 4 ... 20mA

Codice: 44073
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.16 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Convertitore D/A
8 Bit
4...20 mA
Ingresso e uscita separati galvanicamente
Nei trasformatori con uscita di tensione il segnale di uscita massimo può essere impostato sulla tensione di esercizio meno 2 V. Grazie a una delimitazione interna di corrente, le uscite sono a prova di cortocircuito e sicure contro i sovraccarichi.
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Precisione (del valore finale) 1 %
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min 21 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Corrente di esercizio max 150 mA
Corrente a vuoto 100 mA
Dati elettrici | Ingresso
Segnale di ingresso min 0 V
Segnale di ingresso max 30 V
Corrente di ingresso max 10 mA
Dati elettrici | Uscita
Output current max. 0,04 A
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 65 mm
Larghezza 67,5 mm
Profondità 86 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 6
PIN 1 + US
PIN 2 + US
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
PIN 5 I Out
PIN 6 I Out
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 9
PIN 1 D 8
PIN 2 D 7
PIN 3 D 6
PIN 4 D 5
PIN 5 D 4
PIN 6 D 3
PIN 7 D 2
PIN 8 D 1
PIN 9 0 V 1

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210990
ECLASS-7.0 27210990
ECLASS-8.0 27210990
ECLASS-9.0 27210990
ECLASS-10.1 27210990
ECLASS-11.1 27210990
ECLASS-12.0 27210990
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879028615
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85437090

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 44073_ina_6_10.pdf (10)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 44073_1805-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 44073_1805-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 44073_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Corrente di alimentazione ----
* più IVA, più costi d'invio