Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
filtro motore  23016
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

filtro motore

varistore, 3x575VAC/10kW

Codice: 23016
Peso: 0.12 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

3× 575 V AC
VDR
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 10 ... 400 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA 575 V
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare min 0,5 mm²
Installazione | Collegamento
Connection information Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Lunghezza cavetti singoli 250 mm
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) V-0
Materiale custodia Plastica
Materiale composto di riempimento Massa isolante a 2 componenti
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 75 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 42 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879019545
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: EAC 23016_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered CA 23016_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 23016_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documento: Dati di prodotto 23000_pd_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: DXF 23016_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 23016_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 23016_02-04.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 23016_02-04.21_uk_z_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio