Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
filtro per contattore ABB  21172
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

filtro per contattore ABB

RC, 110VAC/DC

Codice: 21172
Peso: 0.01 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

110 V AC/DC
230 V AC/DC
RC
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Compatibilità | Compatibile con
Apparecchi idonei A 9...A 16
Dati tecnici | Dati elettrici
Fattore di soppressione 1.5× UN
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min 110 V
Tensione di ingresso CA max 250 V
Tensione di entrata CC min 110 V
Tensione di entrata CC max 250 V
Installazione | Collegamento
Connection information Contatto ad innesto
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) V-0
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 40 mm
Larghezza 34,5 mm
Profondità 15 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879020015
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: EAC 21172_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered CA 21172_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 21172_E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documento: Dati di prodotto 21172_pd_x_10.zip (10)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 21172_10-07.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 21172_10-07.21_uk_z_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio