Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
filtro per contattore Siemens  26283
Il prodotto può differire dall'immagine

filtro per contattore Siemens

diodo, 0...240VDC

Codice: 26283
Peso: 0.011 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

24...240 V DC
Diodo
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Compatibilità | Compatibile con
Apparecchi idonei universale
Dati tecnici | Dati elettrici
Fattore di soppressione 1.5× UN
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC min 12 V
Tensione di entrata CC max 250 V
Installazione | Collegamento
Connection information capocorda a forcella autobloccante
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) V-0
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 11 mm
Larghezza 27 mm
Profondità 24 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879018029
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 26283_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered CA 26283_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 26283_E140415-KCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 26283_02-11.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 26283_02-11.22_uk_z_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio