Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
filtro per contattore Siemens  26503
Il prodotto può differire dall'immagine

filtro per contattore Siemens

varistore, 24VAC/DC

Codice: 26503
Peso: 0.007 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

24 V AC/DC
VDR
Certificate

Compatibilità | Compatibile con
Apparecchi idonei 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC min 24 V
Tensione di entrata CC max 70 V
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 28 mm
Larghezza 8,6 mm
Profondità 32 mm

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879017619
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 26503_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered US 26503_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio