Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
filtro per contattore Siemens  26507
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

filtro per contattore Siemens

varistore, 230VAC/DC

Codice: 26507
Peso: 0.006 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

230 V AC/DC
VDR
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.
Certificate

Compatibilità | Compatibile con
Apparecchi idonei 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min 110 V
Tensione di ingresso CA max 253 V
Tensione di entrata CC min 110 V
Tensione di entrata CC max 253 V
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 28 mm
Larghezza 8,6 mm
Profondità 32 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879017572
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 26507_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered US 26507_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio