Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
filtro per contattore Siemens  26524
Il prodotto può differire dall'immagine

filtro per contattore Siemens

varistore, 24VAC/DC

Codice: 26524
Peso: 0.024 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

24 V AC/DC
VDR
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Compatibilità | Compatibile con
Apparecchi idonei 3 RT 1.3/1.4, 3 RT 10.24/25/26
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min 24 V
Tensione di ingresso CA max 70 V
Tensione di entrata CC min 24 V
Tensione di entrata CC max 70 V
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 36 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 10,2 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879017534
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 26524_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: EAC 26524_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 26524_E172109_NKCR2_ur_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 21210_pd_x_10.zip (10)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 26524_14-03.21_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 26524_14-03.21_uk_z_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio