Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
filtro per contattore Siemens  26673
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

filtro per contattore Siemens

varistore, 230VAC/DC

Codice: 26673
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.014 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

230 V AC/DC
VDR
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

Compatibilità | Compatibile con
Apparecchi idonei 3 TF 46...50; 3 TB 48...56; 3 TC 48...56
Dati tecnici | Dati elettrici
Fattore di soppressione 1.5× UN
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min 110 V
Tensione di ingresso CA max 253 V
Tensione di entrata CC min 110 V
Tensione di entrata CC max 253 V
Installazione | Collegamento
Connection information capocorda a forcella autobloccante
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) V-0
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 24 mm
Larghezza 50 mm
Profondità 17 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879017237
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010
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
---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio