Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
modulo fem. 1 poli  70MH-MAC2A-0010707
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

modulo fem. 1 poli

1000 V, 200 A

Codice: 70MH-MAC2A-0010707
Peso: 0.064 kg
Paese di origine:  PL
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Femmina
1 poli
Connessione assiale a vite
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Connessione assiale a vite solo per cavetti flessibili
Sono necessarie n. 4 staffe 70MH-ZZ100-0000000
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 1000 V
Tensione di esercizio CC 1000 V
Corrente d'esercizio 200 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 25 mm²
Sezione di collegamento max 70 mm²
Numero AWG min 3
Numero AWG max 0
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura 16 mm
Diametro di isolamento del filo variabile max max. 12 mm (25 mm²); 16 mm (40 mm²)
Connection information Connessione assiale a vite
Coppia di serraggio (25...35 mm²); 9 Nm (50 mm²); 10 Nm (70 mm²)
Coppia di serraggio 8 Nm
Gender female
Apertura della chiave SW5
Cicli di collegamento min 500
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli 1
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 8 kV
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) III
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto Argentato
Combustibility class (UL94) V-0
Materiale custodia PC
Materiale morsetti Ottone
Dati meccanici | Dati di montaggio
Numero slot modulo 2
Altezza 35 mm
Larghezza 30,3 mm
Profondità 29,4 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 125 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879663694
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 70MH-MAC2A-0010707_269367_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 70MH-MAC2A-0010707_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: DXF 70MH-MAC2A-0010707_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 70MH-MAC2A-0010707_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

* più IVA, più costi d'invio