Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
modulo fem. 2 poli  70MH-MAC1A-0020703
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

modulo fem. 2 poli

1000 V, 40 A

Codice: 70MH-MAC1A-0020703
Peso: 0.025 kg
Paese di origine:  PL
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Femmina
2 poli
Connessione assiale a vite
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Connessione assiale a vite solo per cavetti flessibili
Sono necessarie n. 2 staffe 70MH-ZZ100-0000000
(2.5...4 mm²); 8 mm (4 mm²); (10 mm²)
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 1000 V
Tensione di esercizio CC 1000 V
Corrente d'esercizio 40 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 2,5 mm²
Sezione di collegamento max 10 mm²
Numero AWG min 13
Numero AWG max 7
Installazione | Collegamento
Lunghezza spelatura min 5 mm
Lunghezza spelatura max 11 mm
Diametro di isolamento del filo variabile max max. 4 mm (2.5...4 mm²); max. 6 mm (6 mm²); max. 10.5 mm (8 mm²)
Connection information Connessione assiale a vite
Coppia di serraggio (2,5...4 mm²); 2 Nm (6...10 mm²)
Coppia di serraggio 1,5 Nm
Gender female
Apertura della chiave SW2
Cicli di collegamento min 500
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli 2
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 8 kV
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) III
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto Argentato
Combustibility class (UL94) V-0
Materiale custodia PC
Materiale morsetti Ottone
Dati meccanici | Dati di montaggio
Numero slot modulo 1
Altezza 39,4 mm
Larghezza 28,8 mm
Profondità 13,6 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 125 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879663960
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 70MH-MAC1A-0020703_269367_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 70MH-MAC1A-0020703_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: DXF 70MH-MAC1A-0020703_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 70MH-MAC1A-0020703_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

* più IVA, più costi d'invio