Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Auslauftyp - Nachfolger 56475
Abbildung ähnlich

Auslauftyp - Nachfolger 56475

MASI20 E/A Modul

ArtNr.: 55686
Gewicht: 0.105 kg
Ursprungsland:  FR
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Elektrische Daten | Versorgung
Busspannung AS-Interface DC min. 26,5 V
Busspannung AS-Interface DC max. 31,6 V
Stromaufnahme AS-i Port max. 50 mA
Summenstrom max. 2 A
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Typ Eingang PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter
Strombelastbarkeit max. 0,2 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 0,5 A
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adresseinstellungsart Adressierbuchse, Master
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) S-7.0.E
Diagnosen
Diagnose keine Spannung
Diagnose per LED pro Modul
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 91 mm
Breite 25 mm
Tiefe 77 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 123
Anschlusstyp 2 Asi Bus
Anschlusstyp 3 Input
Anschlusstyp 4 Power
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 6
PIN 1 O 0
PIN 2 O 1
PIN 3 O 2
PIN 4 O 3
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 A +
PIN 2 A -
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC U 0
PIN 2 I 0
PIN 3 I 1
PIN 4 I 2
PIN 5 I 3
PIN 6 COM
Anschlusstyp 4
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 Power +
PIN 2 Power -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879050135
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 55686_ina_5_19.pdf (19)
  • Information: EU-Herstellererklärung 55686_03-09.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zertifikat: ASI  55686_pz04-53401_asi_z_d.pdf (D)
  • Zulassung: CSA CA 55686_227440_C3211-07_csa_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed US 55686_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten