Il prodotto può differire dall'immagine
MASI20 modulo I/O
4 ingressi digitali, 4 uscite digitali
Codice: | 55686 |
Peso: | 0.105 kg |
Paese di origine: | FR |
Disponibile immediatamente.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione bus AS-Interface CC min | 26,5 V |
---|---|
Tensione bus AS-Interface CC max | 31,6 V |
Corrente assorbita porta AS-i max | 50 mA |
Corrente cumulativa max | 2 A |
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Capacità di corrente max | 0,2 A |
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Corrente di uscita per ciascun pin max | 0,5 A |
Comunicazione industriale | Dati bus
Tipo di impostazione dell’indirizzo | Master, Presa di indirizzamento |
---|
Comunicazione industriale | AS-Interface
Profilo (IO.ID.ID2) | S-7.0.E |
---|
Diagnosi
Diagnostica | Nessuna tensione |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 91 mm |
Larghezza | 25 mm |
Profondità | 77 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | 123 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Asi Bus |
Tipo di collegamento 3 | Input |
Tipo di collegamento 4 | Potenza |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | male |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | O 0 |
PIN 2 | O 1 |
PIN 3 | O 2 |
PIN 4 | O 3 |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | 0 V |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | male |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | A + |
PIN 2 | A - |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | male |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | 24 V DC U 0 |
PIN 2 | I 0 |
PIN 3 | I 1 |
PIN 4 | I 2 |
PIN 5 | I 3 |
PIN 6 | COM |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | male |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | Power + |
PIN 2 | Power - |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879050135 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |