Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MICO Basic 2.1/3.3/3.4 Lastkreisüberwachung, 8-kanalig

IN: 24VDC OUT: 2x24V/1ADC 3x24V/3ADC 3x24V/4ADC

No.d'art.: 9000-41068-0100304
Produit alternatif:   
Poids: 0.16 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

MICO BASIC 2.1/3.2/3.4
8 canaux
Réglage du courant 2× 1 A; 3× 2 A; 3× 4 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 18 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Tension d'entrée ON min. Entrées de commande 10 V
Tension d'entrée ON max. Entrées de commande 30 V
Longueur d'impulsion ON min. entrées de commande High 20 ms
Courant total max., jeu de cavaliers 40 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Capacité de mise sous tension max. par canal 20 mF
Courant de commutation max. 20 mA
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. entrées 16 mm²
Section de raccordement max. sorties 4 mm²
Section de raccordement max. entrées/sorties de commande 2,5 mm²
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 90 mm
Largeur 70 mm
Profondeur 80 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C

Type de connexion 1
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 24 V DC
Type de connexion 2
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 0 V
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 1
PIN 1 24 V DC
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 1
PIN 1 0 V
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 On
PIN 2 14
Connection type 6
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 3
PIN 4 Out 4
Connection type 7
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 Out 5
PIN 2 Out 6
PIN 3 Out 7
PIN 4 Out 8

ECLASS-6.0 27371802
ECLASS-6.1 27371802
ECLASS-7.0 27371802
ECLASS-8.0 27371802
ECLASS-9.0 27371802
ECLASS-10.1 27371802
ECLASS-11.1 27371802
ECLASS-12.0 27371802
ETIM-5.0 EC001440
GTIN 4048879678773
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 9000-41068-0100304_MC165828-C3211-07-1583209_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed CA 9000-41068-0100304_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 9000-41068-0100304_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered US 9000-41068-0100304_E321289-QVRQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Document: Notice d'installation 9000-41068-0100304_ina_x_15.zip (15)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 9000-41068-0100304_02-07.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 9000-41068-0100304_02-07.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 9000-41068-0100304_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Accessoires de marquage ----
---- Alimentation en courant ----
---- Disjoncteur électronique ----
* HT, plus frais d’envoi