Modlink MSDD Plaque :
1x prise (BRESIL)
No.d'art.: | 4000-68000-4610001 |
Poids: | 0.04 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
1× Brésil
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT6A (femelle/femelle)
3× découpe RJ45
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT6A (femelle/femelle)
3× découpe RJ45
Connect Product
Data cableAfficher tout
Données techniques
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 87,5 mm |
---|---|
Largeur | 50,7 mm |
Profondeur | 43 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 5 °C |
---|---|
Température de service max. | 35 °C |
Température de stockage min. | 5 °C |
Température de stockage max. | 35 °C |
Tôle de blindage
Connection information | Filetage M4 |
---|---|
Couple de serrage | 0,9 Nm |
RJ45
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
---|---|
Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
Courant de service max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Famille de formes au verso | RJ45 |
Catégorie de câble min. | Cat6a |
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879601153 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Adaptateur USB ----
---- Matériel de mise à la terre ----