Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MICO 4.4.10 ACTUATOR - SENSOR  9000-41034-0101000
Photo non contractuelle

MICO 4.4.10 ACTUATOR - SENSOR

Disjoncteur électronique 4 canaux

No.d'art.: 9000-41034-0101000
Produit alternatif:   
Poids: 0.158 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

MICO 4.4.10 ACTUATOR-SENSOR
4 canaux
Réglage du courant 2× 1 A, 2 A, 3 A, 4 A; 2× 4 A, 6 A, 8 A, 10 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 18 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Tension d'entrée ON min. Entrées de commande 10 V
Tension d'entrée ON max. Entrées de commande 30 V
Longueur d'impulsion ON min. entrées de commande High 20 ms
Courant total max., jeu de cavaliers 40 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Capacité de mise sous tension max. par canal 20 mF
Tension de commutation CA max. 30 V
Tension de commutation CC max. 30 V
Courant de commutation max. 100 mA
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. entrées 16 mm²
Section de raccordement max. sorties 4 mm²
Section de raccordement max. entrées/sorties de commande 2,5 mm²
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 90 mm
Largeur 70 mm
Profondeur 80 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C

Type de connexion 1
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 24 V DC
Type de connexion 2
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 0 V
Type de connexion 3
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 2
PIN 1 On
PIN 2 13
Type de connexion 4
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 2
PIN 1 On
PIN 2 14
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 1
PIN 1 24 V DC
Connection type 6
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 1
PIN 1 0 V
Connection type 7
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 1
Connection type 8
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 Out 2
PIN 2 Out 2
Connection type 9
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 Out 3
PIN 2 Out 3
Connection type 10
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 Out 4
PIN 2 Out 4
Connection type 11
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 On
PIN 2 On
PIN 3 13
PIN 4 14

ECLASS-6.0 27371802
ECLASS-6.1 27371802
ECLASS-7.0 27371802
ECLASS-8.0 27371802
ECLASS-9.0 27371802
ECLASS-10.1 27371802
ECLASS-11.1 27371802
ECLASS-12.0 27371802
ETIM-5.0 EC001440
GTIN 4048879294515
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 9000-41034-0101000_MC165828-C3211-07-1583209_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: CSA US 9000-41034-0101000_MC165828-C3211-87-1583209_csau_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed CA 9000-41034-0101000_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 9000-41034-0101000_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 9000-41034-0101000_E321289-QVRQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 9000-41034-0101000_ina_x_18.zip (18)
  • Document: Texte d'appel d'offre 9000-41034-0101000_Mico4.4.10.docx (10)
  • fichier de construction: DXF 9000-41034-0100600_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 9000-41034-0101000_p8_2_60.zip (60)
  • fichier de construction: STP 9000-41034-0100600_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 9000-41034-0101000_1164-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 9000-41034-0101000_1164-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 9000-41034-0101000_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Alimentation en courant ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Disjoncteur électronique ----
* HT, plus frais d’envoi