Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Mico Pro Lastkreisüberwachung, 1-kanalig  9000-41011-0400001
Photo non contractuelle

Mico Pro Lastkreisüberwachung, 1-kanalig

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A CL2

No.d'art.: 9000-41011-0400001
Produit alternatif:   
Poids: 0.056 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Mico Pro® fix 1.4
1 canal
Réglage du courant 4 A
Build your own Mico Pro® online:
START

Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant total max. 40 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée 1 CC 12 V
Tension d’entrée 2 CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 9 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Options de commande par module de puissance
Courant total max., jeu de cavaliers 40 A
Alimentation système par module de puissance
Caractéristiques électriques | Sortie
Nombre de canaux de sortie 1
Courant de déclenchement CC pleine charge par canal 3 A
Capacité de mise sous tension max. 30 mF
Tolérance courant de déclenchement min. 0 %
Tolérance courant de déclenchement max. 9 %
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min., fixe 0,2 mm²
Section de raccordement max., fixe 2,5 mm²
Section de raccordement min., mobile 0,2 mm²
Section de raccordement max., mobile 4 mm²
Numéro AWG min., fixe 14
Numéro AWG max., fixe 24
Numéro AWG min., mobile 12
Numéro AWG max., mobile 24
Installation | Raccordement
Type de raccordement Set de pontage
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 130 mm
Largeur 8 mm
Profondeur 114 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C

Type de connexion 1
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 UB +
Type de connexion 2
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 0 V
Type de connexion 3
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 On
PIN 2 Ctrl
PIN 3 Alarm
PIN 4 0.9
Type de connexion 4
Family construction form Bridging Contact
Gender male
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 On
PIN 2 Ctrl
PIN 3 Alarm
PIN 4 0.9
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 1
PIN 1 0 V 1
Connection type 6
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 1
PIN 1 Out 1

ECLASS-6.0 27371802
ECLASS-6.1 27371802
ECLASS-7.0 27371802
ECLASS-8.0 27371802
ECLASS-9.0 27371802
ECLASS-10.1 27371802
ECLASS-11.1 27371802
ECLASS-12.0 27371802
ETIM-5.0 EC001440
GTIN 4048879772761
Numéro du tarif douanier 85363030
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 9000-41011-0400001_MC165828-C3211-07-1583209_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: CSA US 9000-41011-0400001_MC165828-C3211-07-1583209_csau_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: EAC 9000-41011-0400001_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed CA 9000-41011-0400001_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 9000-41011-0400001_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered US 9000-41011-0400001_E321289-QVRQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Données produit 9000-41011-0400001_pd_x_12.zip (12)
  • Document: Manuel d'instruction 9000-41011-0200000_hdb_x_28.zip (28)
  • Document: Notice d'installation 9000-41011-0400001_ina_x_12.zip (12)
  • fichier de construction: DXF 9000-41011-0400001_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 9000-41011-0400001_p8_2_81.zip (81)
  • fichier de construction: STP 9000-41011-0400001_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 9000-41011-0400001_07-07.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 9000-41011-0400001_07-04.19_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF rapport 9000-41011-0400001_SN29500(40°C, 55°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 9000-41011-0400001_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Disjoncteur électronique ----
---- Plaque d'extrémité pour bornier ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Alimentation en courant ----
* HT, plus frais d’envoi