Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
SKT 32 C  63516
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

SKT 32 C

Support porte-carte, pour le montage de carte Europe, DIN 41612, forme

No.d'art.: 63516
Poids: 0.226 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Bornes à vis
32 pôles C (EN 60603)
Rangée a, c
La cote de profondeur P2 s’applique lorsque la carte Europe est insérée sans face avant
Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée.
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 250 V
Courant de service max. 2 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max., unifilaire 4 mm²
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 32
Protection des appareils | Électrique
Catégorie de surtension (EN 60664-1) I
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Forme de la barrette femelle C (EN 60603)
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type Horizontale, Verticale, rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 112 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 145 mm

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27260704
ECLASS-7.0 27440402
ECLASS-8.0 27440402
ECLASS-9.0 27460201
ECLASS-10.1 27440402
ECLASS-11.1 27460201
ECLASS-12.0 27460201
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879041980
Numéro du tarif douanier 85366990
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
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 63516_4017-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 63516_4017-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* HT, plus frais d’envoi