Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
portaschede formato Europa  63516
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

portaschede formato Europa

SKT 32 C

Codice: 63516
Peso: 0.226 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Morsetti a vite
32 poli C (EN 60603)
Fila a, c
The D2 size is for a card senza a front plate.
Entrambe le levette di bloccaggio gialle sono premute verso il basso. La scheda formato Europa viene infilata nel portascheda e bloccata assicurando così un alloggiamento sicuro. Premendo le levette di bloccaggio la scheda viene espulsa e può quindi essere estratta.
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 250 V
Corrente di esercizio max 2 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento monofilo max 4 mm²
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli 32
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) I
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati tecnici | Dati meccanici
Tipo di costruzione barra prese C (EN 60603)
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Avvitato, geschnappt
Suitable for mounting type Orizzontale, Verticale, guida portante, (EN 60715)
Altezza 112 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 145 mm

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27260704
ECLASS-7.0 27440402
ECLASS-8.0 27440402
ECLASS-9.0 27460201
ECLASS-10.1 27440402
ECLASS-11.1 27460201
ECLASS-12.0 27460201
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879041980
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 63516_4017-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 63516_4017-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio