La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 4
 
Câble PUR 1x4xAWG22 blindé vert UL/CSA+robot - 500m
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 schermato nero UL/CSA 10m
 
PUR 5x0.34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 40m
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
230V LED+VDR PG9
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 3m
 
Avec levier de verrouillage double, sortie sur 1 côté M25
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle
 
PUR 4x1,5 arancione UL/CSA+c. portacavo 30,0m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 7m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 15m
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M32
 
Connecteur pour pressostat MSUE sortie fils, forme A / 18 mm, noir, 24
 
Câble PUR-OB 4x0,34 noir UL/CSA - 10m
 
PUR 4X0,34 nero 6m
L'articolo non può essere ordinato
 
5 pôles, max.0,75mm², câble 4-6mm, codage B, Profibus
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett 4,0m
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 1,5m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M40
 
4 ingressi analogici
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,34 grigio 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
Câble blindé PUR vert 2x2x0.34, UL/CSA, 5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato viola 5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot, c. portacavo 1,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m
 
 
486 PUR 3x0.34 og UL/CSA drag 2.5
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 30m
 
Verrouillage par vis, sortie de côté M40
 
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot, c. portacavo 2m
 
 
TPE 4x2xAWG26 geschirmt bl UL/CSA+schleppk.10m
 
Passage de câbles MKDP
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
Répartiteur MVP12 avec raccordement MOSA, avec câble de raccordement
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur M12 Y, 2 x M12 femelle droit, sans LED, M12 mâle droit, 3
 
Rallonge M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles {NC}
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 3m
 
PVC 5X0,34 schermato grigio, 15m
 
PUR 3x0,34 grigio UL/CSA+c. portacavo 2,5m
 
PUR 3x0,34 grigio UL/CSA+c. portacavo 1m
 
Câble PUR 3x0.25 noir UL/CSA - 0,3m
 
PUR AWG24+22 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
cavetti polipropilene 5x0,34 1m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c.portacavo 7,5m
 
2+PE a cablare morsetti a vite M16x1,5
 
 
* più IVA, più costi d'invio