La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
NG0-VG-24-S
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PVC 3X0,75 grigio, 1,5m
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 2m
 
PUR 4X0,34 schermato grigio UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 0,6m
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 9m
 
PUR-JZ 4x0,75 yellow UL, CSA 7,5m
 
Schraubbefestigung
 
PUR-JB 5x0,34 nero UL/CSA 1,5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 12m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 5m
 
PUR-OB 2x0,75 nero 3m
 
fili PP AWG20/26 0,2m
 
PUR-OB 2x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
Module-relais, 24 V DC, relais d'entrée, 1 contact inverseur
 
30m TPE-V 16x0,5+3x1.0, UL/CSA
 
IN: 100…265 VAC / 90…250 VDC, OUT: 48…56 VDC
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL, CSA 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
Câble PUR 5x0.34 blindé gris - 75m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 2m
 
Sortie fils PP 5x0,34 - 0,5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 2.5
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles
 
Voyants LED, LED {boitier plastique}, 110 V AC, verte / 5 mm, 1
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 5m
 
Nodo bus
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 8m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
mit Schraubkl. zum selbstanschl.
 
PUR 3x0.75 ge UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 8.0 m
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M32
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 4.5 m
 
 
Connecteurs débrochables M8, M8 mâle droit, sans LED, 4 pôles, câble
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
 
"Slimline; 0,34-0,5mm²; 5 poli"
 
Avec levier de verrouillage simple, sortie en haut M20
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 11m
 
 
Cordon d'alimentation débrochable M12 pour CUBE, femelle M12 droit
 
PVC-JZ 4x0,75 nero 5m
 
Verrouillage pas vis
 
Câble PUR 5x1.5 noir UL/CSA - 5m
 
adattatore per guida DIN
L'articolo non può essere ordinato
 
pontée, avec 1 LED jaune et diode zener, mâle M12 droit, 3 pôles
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio