Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.34 nero UL/CSA+c. portacavo 1,8m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 500m
 
PUR 5X0,34 nero 50m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c.portacavo 30m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
1xSUB-D15 + 1xSUB-25 Aussparung
 
PUR 4x0.34 og UL/CSA drag 5.5 m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 1,5m
 
8 pôles, max.0,5mm², câble 6-8mm
 
 
PUR 2x0.5 grigio UL/CSA+c. portacavo 9.0
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 3,8m
 
PUR 5X0,75 grigio, UL/CSA, c. portacavo 10m
 
10m PUR 6x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
30m PUR/PVC 4x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
M12 mas. B-code/M12 fem. B-codeD-Sub 9 poli
 
KDP/R
 
Alimentation monophasée, filtrée, 230/400 V AC, 24 V DC, 15 A
 
Accessoire MSDD, Cordon 5m Sub-D25M / Sub-D25F
 
100 pezzi
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 giallo robot, c. portacavo 3m
 
PUR 5X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 11m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR 8x0.14 sw 1,5m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 30m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 3m
 
PUR AWG24+22 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 70.0 m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
 
PVC 4x1,5 UL/CSA 1m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé, Led verte alim pin 1 -
Cet article ne peut être commandé.
 
22 uscite digitali per Festo CPA
 
4000-68223-0000000 (Rahmenmodul 2-fach mv IP65 transparent)
 
PUR 3x0.34 bk UL/ CSA+drag 1.2
 
blanc, bleu, vert, rouge
 
5 poli max.0,75mm² 6-8mm
 
IN: -50°C..+150°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 45.0
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi