MIRO convert. temp. PT100 metodo a 2/3 fili
IN: -50°C..+150°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
Codice: | 6644331 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.05 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
INPUT: -50...+150 °C
Morsetti a molla
I trasformatori di temperatura di Murrelektronik in combinazione con un sensore di temperatura PT100 (IEC 751/ EN 60751) trasformano una temperatura nelle consuete grandezze di segnale (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). Inoltre, i moduli MTW forniscono una corrente costante che provoca una caduta di tensione sulla resistenza PT100. Questa viene linearizzata e trasformata nei segnali di uscita corrispondenti sui morsetti OUT. Tutti e 3 i segnali possono essere utilizzati contemporaneamente. La tecnica a 2 fili può essere applicata con brevi distanze tra il sensore PT100 e il modulo MTW (< 5 m). In caso di distanze maggiori, per la compensazione delle resistenze dei cavi di misura va applicato il metodo di misura a tre fili. A tal fine, è necessario un terzo cavo (della stessa lunghezza e versione degli altri due cavi di misura). In questo caso, il ponticello equipaggiato di fabbrica che collega E2 ed E3 va rimosso.
Morsetti a molla
I trasformatori di temperatura di Murrelektronik in combinazione con un sensore di temperatura PT100 (IEC 751/ EN 60751) trasformano una temperatura nelle consuete grandezze di segnale (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). Inoltre, i moduli MTW forniscono una corrente costante che provoca una caduta di tensione sulla resistenza PT100. Questa viene linearizzata e trasformata nei segnali di uscita corrispondenti sui morsetti OUT. Tutti e 3 i segnali possono essere utilizzati contemporaneamente. La tecnica a 2 fili può essere applicata con brevi distanze tra il sensore PT100 e il modulo MTW (< 5 m). In caso di distanze maggiori, per la compensazione delle resistenze dei cavi di misura va applicato il metodo di misura a tre fili. A tal fine, è necessario un terzo cavo (della stessa lunghezza e versione degli altri due cavi di misura). In questo caso, il ponticello equipaggiato di fabbrica che collega E2 ed E3 va rimosso.
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Precisione (del valore finale) | 1 % |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 18 V |
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente di esercizio max | 80 mA |
Dati elettrici | Uscita
Carico max | 25 mA |
---|---|
Carico max | 500 Ω |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita | si |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 90 mm |
Larghezza | 12,4 mm |
Profondità | 70 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | + 24 V DC |
PIN 2 | - 24 V DC |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | E 3 |
PIN 2 | E 2 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 2 | E 1 |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | U |
PIN 2 | 0 V |
Tipo di collegamento 5
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | I 1 |
PIN 2 | I 2 |
Connection type 6
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | 0 V |
Connection type 7
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | In 1 |
PIN 2 | I 2 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210190 |
ECLASS-7.0 | 27210190 |
ECLASS-8.0 | 27210190 |
ECLASS-9.0 | 27210129 |
ECLASS-10.1 | 27210129 |
ECLASS-11.1 | 27210129 |
ECLASS-12.0 | 27210129 |
ETIM-5.0 | EC001446 |
GTIN | 4048879022378 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85437090 |
Accessori
---- Corrente di alimentazione ----
---- Cacciavite ----
---- Etichetta per morsetto ----