Modlink MSDD passaparete per armadio el.
KDP/R
Codice: | 4000-70703-0630080 |
Peso: | 0.054 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
circolare (M63)
Vendibile solo in confezioni
Sezione cavo (2)× 3...6.5 mm, (4)× 5...9.2 mm, (2)× 9.6...15.9 mm
Vendibile solo in confezioni
Sezione cavo (2)× 3...6.5 mm, (4)× 5...9.2 mm, (2)× 9.6...15.9 mm
Dati tecnici
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | PA |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato, geschnappt |
---|---|
Spessore della lamiera min (fissaggio a scatto) | 1,5 mm |
Spessore della lamiera max (fissaggio a scatto) | 2 mm |
Spessore della lamiera min (fissaggio a vite) | 1,5 mm |
Spessore della lamiera max (fissaggio a vite) | 2 mm |
Altezza | 34 mm |
Larghezza | 71 mm |
Profondità | 71 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879031608 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Accessori
---- Pressacavo ----