Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, M12 Y droit
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC-JB 5x0,34 gelb 1,5m
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 1.0m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
1x RJ45 + 1x Datenauschnitt
 
Profinet, cat5, câble PUR 2X2x0,34 vert blindé UL/CSA, longueur 5 mètres
 
PUR-JB 5x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, femelle M8 droit
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 20m
 
morsetti a vite 0...230V M16x1,5
 
PUR 2x2x0.25 geschirmt vt 100m
 
P: 500VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
PUR-OB 4x0,25 gelb 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 10m
 
 
 
 
10m PUR 20x0,34+2x0,75 NPN-LED
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 schwarz 7,5m
 
Connecteur MSVS, forme A / 18 mm - Pas métrique, LED jaune, avec
 
TPE-S 5x0.34 gesch. bl robot+schleppk. 20m
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten