La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,35m
 
PUR 4X0,34 nero robot, c. portacavo 4m
 
1x Emparro 85441
 
3 pôles, max.0,25mm², câble 3,5-5mm
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 1,5m
 
Câble PUR 5x0,25mm², noir, UL - 3m
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 15m
 
 
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA 15m
L'articolo non può essere ordinato
 
D-cod M12, Buchse, geschirmt
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 8 pôles, câble
 
TPE 5xAWG16 ge UL/CSA, TC-ER 10m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 3m
 
 
IN: 3×324...572 VAC / 450...745 VDC, OUT: 24..28 VDC, fissaggio a vite
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato blu 2m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 0,3m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 7.5
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 3x0,25 nero robot, c. portacavo 2,5m
 
PVC 4x0.34 schermato grigio UL/CSA 70m
 
Verrouillage par vis, sortie de côté M40
 
PROFINET IRT, ingressi/uscite digitali 1,6A, IO-Link Classe A/B
 
PUR 5x0,34 arancione UL/CSA+robot+c. portacavo
 
 
* più IVA, più costi d'invio