Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
 
PUR 4x0.34 nero UL/CSA+c. portacavo 1,8m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 500m
 
PUR 5X0,34 nero 50m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c.portacavo 30m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
1xSUB-D15 + 1xSUB-25 Aussparung
 
PUR 4x0.34 og UL/CSA drag 5.5 m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 1,5m
 
8 pôles, max.0,5mm², câble 6-8mm
 
 
PUR 2x0.5 grigio UL/CSA+c. portacavo 9.0
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 3,8m
 
PUR 5X0,75 grigio, UL/CSA, c. portacavo 10m
 
10m PUR 6x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
30m PUR/PVC 4x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
M12 mas. B-code/M12 fem. B-codeD-Sub 9 poli
 
KDP/R
 
Alimentation monophasée, filtrée, 230/400 V AC, 24 V DC, 15 A
 
Accessoire MSDD, Cordon 5m Sub-D25M / Sub-D25F
 
100 pezzi
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 giallo robot, c. portacavo 3m
 
PUR 5X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 11m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR 8x0.14 sw 1,5m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 30m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 3m
 
PUR AWG24+22 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 70.0 m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten