La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
Rallonge M12-MSUD, Connecteur pour EV Forme CI-9,4mm, Led jaune,
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 0,3m
 
Profinet, câble PUR 2X2x0,34 violet blindé, longueur 3 mètres
 
Module à socles-relais, pour relais carte, 2 inverseurs, 250 V AC/DC
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 7,5m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
distributore 2x AS-I e 3x alimentazione esterna
 
PUR 12x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
633 PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 6.0
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA 0,7m
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur débrochable MQ12, femelle M12 droit, 3 pôles,
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio