Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
 
TPE-S 5x0,34 schermato blu UL robot+c. portacavo 25m
 
P: 1000VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 0,5m
 
PVC 8x0.25 schermato grigio UL/CSA 15m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 5m
 
Câble PUR 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA 15m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio UL/CSA 7,5m
 
PUR 3X0,75 grigio, 12,5m
 
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten