La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x2x0,25 schermato viola 25m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1,71m
 
PUR 8x0,5+3x1,0 5m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
sostituisce cod. 13856
 
senza separazione del potenziale PUR-JB, 8x0,5+3x1,0 25m
 
PUR-OB 2x2x0,64 geschirmt grün UL 500m
 
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 5,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA 4m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB3x0,25 nero 0,6m
 
630 PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1.8
 
PUR-OB 3x0,25 grigio catena portacavo 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio