La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-JZ 3x0,75 giallo 0,3m
 
Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, 1 contact inverseur
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
P: 3000VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
 
100 pezzi
 
PVC 3x0.34 ge UL/CSA 2m
 
B-cod M12, Stecker, geschirmt
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 0,20m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR geschirmt schwarz UL,CSA 7,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 1x2xAWG24 schermato viola UL/CSA+c.portacavo 1m
 
10.0m PUR 12*0,34+2*0,75
 
100 pezzi
 
PVC 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA 25m
 
MVC8M-UOB10.0-XA 10m PUR-Ltg.16x0,34/3x0,75 geschirmt
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
Module-relais, 110 V AC/DC, relais d'entrée -avec connexion sur bornes
 
Câble 10.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
Hub IO-Link Classe A
 
chaîne porte-câble, libre à câbler, 2 pôles, câble PUR 2 X 0,64 mm² -
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 4,5m
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
wires PVC 4x1,5 0,5m
 
PUR 2x0,5 grigio, 8m
 
Interface intelligente, convertisseur digital / analogique, 4 bit
L'articolo non può essere ordinato
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 0,3m
 
presa d'alimentazione
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 8x0.25 grigio UL/CSA+c. portacavo 2,5m
 
morsetti a molla, a cablare
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0,25 giallo, 0,35m
 
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 5m
 
Câble PUR 2x2xAWG22 blindé chaine porte câble vert UL/CSA - 2m
 
 
Fils PPE 4x1,5mm² - 1,0m
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio