La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x2x0,25 schermato viola 25m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1,71m
 
PUR 8x0,5+3x1,0 5m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
sostituisce cod. 13856
 
senza separazione del potenziale PUR-JB, 8x0,5+3x1,0 25m
 
PUR-OB 2x2x0,64 geschirmt grün UL 500m
 
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 5,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA 4m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB3x0,25 nero 0,6m
 
630 PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1.8
 
PUR-OB 3x0,25 grigio catena portacavo 1,5m
 
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 6m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
Connecteur pour pressostat MSUE sortie fils, forme A / 18 mm, noir, 24
 
cavetti polipropilene 8x0,25 1m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 1m
 
composants, câble PVC-JZ 4x0.75mm², noir, 5 mètres
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 1,5m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
Raccordement par bornes à vis - Presse-étoupe M16x1,5
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
5.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 geschirmt grün 11m
 
PE-X Litzen 6x1,5 UL 1m
 
3xSUB-D9 + 1xSUB-D15 Aussparung
 
IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/25ADC
 
5m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA senza LED
 
TPE-S 0.5+0.25 gesch. bl UL robot+schleppk. 0,15m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
LED jaune, avec antiparasitage {diode Zener}, câble PUR 3 X 0,75 mm²,
 
Série Cube Module d'extension des E/S, IP 67, Système Cube 6 pôles
 
1Ausg.Rel,24V,1S,SK,KIP+2 LED MRH1M-1S5M06/100-11MS1
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 25m
 
Module-relais, 24 V AC/DC, relais de sortie, 1 contact inverseur
 
PVC-OB 5x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA 1,5m
 
SABIX 8x0,34 gr 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
PVC 5x0,34 nero UL/CSA 0,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio