La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Abgang seitlich, Eingang 24VDC
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 0,6m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 3m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 0,6m
 
Transformateurs de commande, séparation, sécurité, monophasé
 
Câble PUR 5x1.5 noir UL/CSA - 10m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 20m
 
PUR 3X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, AEG/Benedikt &
 
PVC-OB geschirmt grün UL 100m
 
mit kundenspezifischer Bedruckung
 
PUR 1x4xAWG22 schermato verde UL/CSA+robot 50m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 10m
 
fissaggio su guida/morsetti estraibili a molla
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 5m
 
Câble PUR-OB 4x0,34 blindé gris UL/CSA - 15m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,3m
 
PVC-OB 4x0,34 grau UL, CSA 30m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,75m
 
TPE 2x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 0,3m
 
15.0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
10m PUR/PVC 8*0,34+3*0,75
 
Rallonge M12-MSUD, Forme C - 8mm, Led jaune, Antiparasitage par diodes
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 6m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 18m
 
 
PUR 5X0,34 nero 15m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio