La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PROFINET, Kompaktmodul, Metall,
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 1,5m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
Module d'antiparasitage pour électrovanne CEM, forme A / 18 mm, 230 V
 
modulo buffer for DO (2/4-3)
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-OB 4x2x0,25 geschirmt grau 25m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
Répartiteur MVP12 avec commun différent, avec bornes à raccorder, 8
 
1x Module d'alimentation Mico Pro 24VDC/40A
 
 
3.0m PUR 12*0,34+2*0,75
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 2m
 
PVC 4x0,34mm² blindé, gris, UL/CSA, 5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 29m
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 0,3m
 
PUR 2x0,34 schermato verde UL 500m
 
 
* più IVA, più costi d'invio