La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,25 grigio robot, c. portacavo 7,5m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 0.6 m
 
PVC-OB 5x0,34 geschirmt grau 20m
 
 
15.0m PUR/PVC 10*0,34+2*0,75
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
Petit joint avec collier de serrage pour diamètre 12...13mm
 
PUR-OB 3x0,25 giallo robot, c. portacavo 0,3m
 
Module-optocoupleur, 10...53 V DC, transistor commuté par le plus
 
631 PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag 0.2
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, femelle M12 codé A droit, adapté
 
PVC-OB 12*0,14mm² schwarz 7.5 m
 
PUR 4x0.34 og UL/CSA drag 5.5 m
 
morsetti a vite 0...230V PG9
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 7,5m
 
 
 
TPE 5xAWG18 giallo UL/CSA+c. portacavo 0,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio