Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

CUBE67 CANopen

Nodo bus

Codice: 56504
Peso: 0.46 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

CANopen
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Collega il prodotto

Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo datiMostra tutto

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Corrente assorbita max 70 mA
Corrente cumulativa UA max 9 A
Corrente cumulativa US max 9 A
Comunicazione industriale | Dati bus
Intervallo di indirizzi min 1
Intervallo di indirizzi max 99
Comunicazione industriale | CANopen
Indirizzamento CANopen Rotary switch
Diagnosi
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati tecnici | Dati meccanici
Number extension modules max. 16
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 151 mm
Larghezza 50 mm
Profondità 50,3 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 75 °C
Standard di prodotto EN 61131-2

Connection types
Tipo di collegamento 1 Bus In
Tipo di collegamento 2 Bus Out
Tipo di collegamento 3 Internal system connection
Tipo di collegamento 4 Potenza
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 Shield
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 CAN_HIGH
PIN 5 CAN_LOW
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 Shield
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 CAN_HIGH
PIN 5 CAN_LOW
Tipo di collegamento 3
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 4
Family construction form 7/8"
Gender male
Colore portacontatti nero
N. di poli 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879048712
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56504_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56504_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificati: CANopen  56504_0000004f-CiA200406-301V402-20-0034-Jun04_can_z_a.pdf (A)
  • Descrizione del dispositivo: EDS 56504_Cube67-BN-C_KF1_x_11.zip (11)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56504_ina_6_24.pdf (24)
  • Documento: Manuali 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Documento: Manuali 56982_hdb_x_28.zip (28)
  • Documento: Manuali 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • File di progettazione: DXF 56502_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56504_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56502_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56504_960-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56504_960-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 56504_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Adattatore per guida di montaggio ----
  • adattatore guida di montaggio per nodi bus
    Disponibile immediatamente.
    54,40 CHF
---- Materiale per messa a terra ----
---- Tappo a vite ----
---- Resistenza di chiusura ----
---- Marcatore per dispositivo ----
* più IVA, più costi d'invio