Connettore mas. 90° CAN SUB-D
resistenza di terminazione (120 OHM) fino a 1Mbits/s
Codice: | 55760 |
Peso: | 0.046 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Connettore bus 90°
SUB-D9 (femmina), morsetti a vite
max. 1 Mbit/s con resistenze di terminazione disinseribili
CANopen
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
SUB-D9 (femmina), morsetti a vite
max. 1 Mbit/s con resistenze di terminazione disinseribili
CANopen
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Resistenza di terminazione | Collegabile, Integrato |
---|
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 1 MBit/s |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 1 mm² |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 65 mm |
---|---|
Larghezza | 48 mm |
Profondità | 16 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | D-Sub |
---|---|
Gender | female |
N. di poli | 9 |
PIN 2 | CAN_L |
PIN 3 | CAN_GND |
PIN 5 | CAN_SHLD |
PIN 6 | 0 V |
PIN 7 | CAN_H |
PIN 9 | CAN V + |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 6 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879049825 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Spelacavo ----
---- Spelafili ----
---- Taglierina per cavo ----
---- Cavo di connessione ----
---- Crimpatrice ----
---- Tranciacavo ----
---- Trancia filo ----